KABEL, ETP
077F8512
Används för produkt: ETP R1; ETC 1H
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
077F8512
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 144 antal |
| Antal plintar [st] | 3 antal |
| Används för produkt | ETC 1HETP R1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Kabel för display |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabel längd | 59.06 in |
| Kabellängd [m] | 1.500 m |
| Material Description | DEL Cable for remote display 1.5m |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintanslutningsdon | RAST2.5 Kantkontakt |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | KABEL |
| Produkttyp | ETP |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.075 Kilogram |
| Nettovikt | 0.072 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.164 Liter |
| EAN/UPC | 5702428414029 |