Danfoss logo
NTC sensor

KABEL, ETP

077F8511

Används för produkt: ETP R1; ETC 1H
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat144 antal
Antal plintar [st]3 antal
Används för produktETC 1HETP R1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionKabel för display
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Kabel längd19.69 in
Kabellängd [m]0.500 m
Material DescriptionDEL Cable for remote display 0.5m
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintanslutningsdonRAST2.5 Kantkontakt
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnKABEL
ProdukttypETP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.025 Kilogram
Nettovikt0.024 Kilogram
Volym0.164 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428414036
Proposition 65No significant risk