Elektronisk termostatregulator, ETC 1H3
077F1397
Funktion: Standardtermostat, Matningsspänning [V] AC: 230, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 120
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Rekommenderat byte: 080N0015
077F1397
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 120 antal |
| Antal plintar [st] | 6 antal |
| Aux-kontakter, klassning | 5A (MK4,MK6) |
| Aux-kontakter, NO [pc] | 2 antal |
| Avfrostn. typ | METOD 2 |
| Avfrostningsgivare typ | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| Avfrostningstemp. [°F] | 41.00 °F |
| Beläggning | YTBEHANDLAD PCB |
| CE-godkänd | Yes |
| Defrost temp. [°C] | 5.00 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(c)-I7(a) |
| Flatplintstorlek [mm] | 6,3 x 0,8mm flik |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Standardtermostat |
| Godkännande | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Huvudrelä, klass | 16(16) A |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kall frånslag [°F] | 32.0 °F |
| Kyla differens[°C] | 1.0 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kyla differens[°F] | 33.8 °F |
| Kyla frånslag[°C] | 0.0 °C |
| Material Description | DEL ETC 1H3 El.Thermostat,230VStd.Sampl |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Min. av-tid [s] | 300 s |
| Min. på-tid [s] | 300 s |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Temperaturregulatorer |
| Produktnamn | Elektronisk termostatregulator |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | ETC 1H3 |
| SCIP ID nr | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ETC 1H |
| Servicerbar | Nej |
| Spindel | MED STOPP |
| Temp. inställning | Knob |
| Temp.givare, typ | 077F8751 - 8769 |
| UL-certifiering | Yes |
| Varm frånslag [°F] | 50.0 °F |
| Varm grånslag [°C] | 10.0 °C |
| Varmdifferens [°C] | 1.0 °C |
| Varmdifferens [°F] | 33.8 °F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.069 Kilogram |
| Nettovikt | 0.055 Kilogram |
| Volym | 0.197 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |