Danfoss logo
ETC 1H

Elektronisk termostatregulator, ETC 1H2

077F1395

Funktion: Standardtermostat, Matningsspänning [V] AC: 120, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 120

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat120 antal
Antal plintar [st]6 antal
Aux-kontakter, klassningFLA5 (MK4)
Aux-kontakter, NO [pc]1 antal
Avfrostn. typMETOD 2
Avfrostningsgivare typ077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Avfrostningstemp. [°C]5.00 °C
Avfrostningstemp. [°F]41.00 °F
BeläggningYTBEHANDLAD PCB
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(c)-I7(a)
Flatplintstorlek [mm]6,3 x 0,8mm flik
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]60 Hz
FunktionStandardtermostat
GodkännandeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Huvudrelä, klassLRA96 FLA16
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kall frånslag [°F]32.0 °F
Kyla differens[°C]1.0 °C
Kännetecken
Värde
Kyla differens[°F]33.8 °F
Kyla frånslag[°C]0.0 °C
Material DescriptionDEL TC 1H2 El.Thermostat,120V Std.Sampl.
Matningsspänning [V] AC120 V
Min. av-tid [s]300 s
Min. på-tid [s]300 s
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProduktnamnElektronisk termostatregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypETC 1H2
SCIP ID nr4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP-dokumentproduktnamnETC 1H
ServicerbarNej
SpindelMED STOPP
Temp. inställningKnob
Temp.givare, typ077F8751 - 8769
UL-certifieringYes
Varm frånslag [°F]50.0 °F
Varm grånslag [°C]10.0 °C
Varmdifferens [°C]1.0 °C
Varmdifferens [°F]33.8 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.065 Kilogram
Nettovikt0.054 Kilogram
Volym0.197 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428434980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm