Flödesbrytare, FSB
061H4001
Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 50
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
061H4001
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | FSB Float Switch 0808-BS3 I/50 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Flödesbrytare |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | FSB |
| Servicerbar | Nej |
| Typbeteckning | FSB-0808-BS3 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.027 Kilogram |
| Nettovikt | 0.023 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.301 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275392 |