Danfoss logo
RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

Fläkthastighetsregulator, RGE

061H3064

Fabriksinställning [bar]: 32, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 8, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 39, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 16, Typbeteckning: RGE-Z1N6F-7DS
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal faser1
Antal per förpackningsformat20 antal
Antal plintar [st]2 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fabriksinställning [psig]464.0 psig
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCECSA
HusSTÄNGD
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP54
KöldmediumR407HR410AR449BR450AR513A
Längd på kapillärrör [mm]900 mm
Längd på kapillärrör [tum]35.4 in
Material DescriptionRGE FAN SPEED CONTROL 4A R410A
Max. Arbetstryck [bar]47.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]681 psig
Max. strömutgång/fas [A]2 A
Min. hastighet, inställning [%]35%@60Hz45%@50Hz
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
P-band max. [bar]8.0 bar
P-band max. [psi]116.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppElektroniska regulatorer
ProduktnamnFläkthastighetsregulator
ProdukttillbehörNej
ProdukttypRGE
Regleringsområde [bar] Pe [Max]39.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]16.00 bar
Regleringsområde [MPa] Pe [Max]3.90 MPa
Regleringsområde [MPa] Pe [Min]1.60 MPa
Regleringsområde [psig] Pe [Max]566.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]232.00 psig
ServicerbarNej
Sprängtryck [bar]131.0 bar
Sprängtryck [psig]1900 psig
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]200 V
Tryck ingång ansl. std.DIN 8906
Tryck ingång ansl. typFlare
Tryck ingång Int./Exter.Invändig
Tryckansl. noteringarmed Schrader
Tryckingång, ansl.storlek [tum]1/4
TypbeteckningRGE-Z1N6F-7DS

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.571 Kilogram
Nettovikt0.542 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637