Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Överbelastningsrelä, TI 9C-5

047H3136

Ström DOL-motorstartare[A] [Min]: 1.2, Ström DOL-motorstartare[A] [Max]: 1.9
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktMinikontaktorer CI-5-
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Identisk produkt047H4066
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTERMRELÄ TI 9C-5 1,20 - 1,90A
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKontaktorer och motorstartare
ProduktnamnÖverbelastningsrelä
ProdukttypTI 9C-5
Ström DOL-motorstartare[A] [Max]1.90 A
Ström DOL-motorstartare[A] [Min]1.20 A
UL godk. fil nummerE82701
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.114 Kilogram
Nettovikt0.114 Kilogram
Volym0.339 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm