Överbelastningsrelä, TI 16C
047H0207
Ström DOL-motorstartare[A] [Min]: 1.8, Ström DOL-motorstartare[A] [Max]: 2.8
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
047H0207
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Identisk produkt | 047H4207 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | TERM.RELÄ TI 16C 1.80-2.80A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Kontaktorer och motorstartare |
| Produktnamn | Överbelastningsrelä |
| Produkttyp | TI 16C |
| Ström DOL-motorstartare[A] [Max] | 2.80 A |
| Ström DOL-motorstartare[A] [Max] | 4.80 A |
| Ström DOL-motorstartare[A] [Min] | 1.80 A |
| Ström DOL-motorstartare[A] [Min] | 3.20 A |
| UL godk. fil nummer | E82701 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.112 Kilogram |
| Nettovikt | 0.108 Kilogram |
| Volym | 0.233 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |