Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Överbelastningsrelä, TI 16C

047H0204

Ström DOL-motorstartare[A] [Min]: 0.6, Ström DOL-motorstartare[A] [Max]: 0.92
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Identisk produkt047H4204
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTERM.RELÄ TI 16C 0.60-0.92A
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKontaktorer och motorstartare
ProduktnamnÖverbelastningsrelä
ProdukttypTI 16C
Ström DOL-motorstartare[A] [Max]0.92 A
Ström DOL-motorstartare[A] [Min]0.60 A
UL godk. fil nummerE82701
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.11 Kilogram
Nettovikt0.106 Kilogram
Volym0.233 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423017614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm