Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Kretsbrytare, CTI 25M

047B3148

Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415V: 100, Max. belastning, AC-3 [kW]: 2.2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktMotorer
Brytförmåga Ics, 380–415V100 kA
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
FunktionÖverbelastn.- och kortslutn.skydd
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCTI 25M Circuit breaker M/20
Max. belastning, AC-3 [kW]2.20 kW
Max. urkoppl. ström [A]82.0 A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKontaktorer och motorstartare
ProduktnamnKretsbrytare
ProdukttypCTI 25M
Strömområde [A] [Max]6.30 A
Strömområde [A] [Min]4.00 A
UL godk. fil nummerE148460
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.334 Kilogram
Nettovikt0.309 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.39 Liter
EAN/UPC5702423144914