Kretsbrytare, CTI 25M
047B3146
Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415V: 100, Max. belastning, AC-3 [kW]: 0.75
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
047B3146
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | Motorer |
| Brytförmåga Ics, 380–415V | 100 kA |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | Överbelastn.- och kortslutn.skydd |
| Godkännande | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | MOTORSK.BRYT CTI25M 1,6-2,5A |
| Max. belastning, AC-3 [kW] | 0.75 kW |
| Max. urkoppl. ström [A] | 33.0 A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Kontaktorer och motorstartare |
| Produktnamn | Kretsbrytare |
| Produkttyp | CTI 25M |
| Strömområde [A] [Max] | 2.50 A |
| Strömområde [A] [Min] | 1.60 A |
| UL godk. fil nummer | E148460 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.334 Kilogram |
| Nettovikt | 0.309 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.377 Liter |
| EAN/UPC | 5702423144891 |