Danfoss logo
Kretsbrytare, CTI 15-product-details

Kretsbrytare, CTI 15

047B3056

Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415V: 30, Max. belastning, AC-3 [kW]: 1.5
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat23 antal
Används för produktMotorer
Brytförmåga Ics, 380–415V30 kA
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
FunktionÖverbelastn.- och kortslutn.skydd
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMOTORSKYDDSBRYT CTI15 2,5-4,0
Max. belastning, AC-3 [kW]1.50 kW
Max. urkoppl. ström [A]44.0 A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKontaktorer och motorstartare
ProduktnamnKretsbrytare
ProdukttypCTI 15
Strömområde [A] [Max]4.00 A
Strömområde [A] [Min]2.50 A
UL godk. fil nummerE148460
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.304 Kilogram
Nettovikt0.304 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.398 Liter
EAN/UPC5702423188079