040B0398
040B0398
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Bling flange 168 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar för oljehantering |
| Produktnamn | Flange |
| Produkttyp | Spare part |
| Typbeteckning | Flange |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 17.71 Kilogram |
| Nettovikt | 17.5 Kilogram |
| Volym | 6.533 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |