040B0397
040B0397
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13 |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Blind flange 140 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Reservdelar för oljehantering |
| Produktnamn | Flange |
| Produkttyp | Spare part |
| Typbeteckning | Flange |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 12.46 Kilogram |
| Nettovikt | 11.46 Kilogram |
| Volym | 6.533 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |