040B0389
040B0389
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| Används för produkt | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(b) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | Level sensor with gasket |
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Max. Arbetstryck [bar] | 140.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 2030 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Tillbehör för oljehantering |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | Accessory |
| SCIP ID nr | 5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Oil management accessories |
| Typbeteckning | Level sensor |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 620 Gram |
| Nettovikt | 600 Gram |
| Volym | 2.013 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |