Elektronisk mjukstartare, MCI 12CH
037N0095
Spolspänning @ 50/60 Hz: 208 - 240, Kontrollerade faser: 3, Max last [A]: 12
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
037N0095
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | Kommersiell kompressor |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fast inställning | Ja |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kontrollerade faser | 3 |
| Material Description | MCI 12CH Electronic soft starter M/20 |
| Max last [A] | 12 A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Kontaktorer och motorstartare |
| Produktnamn | Elektronisk mjukstartare |
| Produkttyp | MCI 12CH |
| Spolspänning vid 50/60Hz [Max] | 240 V |
| Spolspänning vid 50/60Hz [Min] | 208 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 415 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 380 V |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.39 Kilogram |
| Nettovikt | 0.371 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.978 Liter |
| EAN/UPC | 5702423202898 |