Elektronisk mjukstartare, MCI 30 I-O
037N0070
Spolspänning [V] DC: 24 - 480, Matningsspänning [V] AC: 400, Kontrollerade faser: 2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
037N0070
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fast inställning | Nej |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | Reservkontakt |
| Godkännande | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kontrollerade faser | 2 |
| Material Description | MJUKSTART MCI-30 15KW 25A(30A) |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 400 V |
| Max last [A] | 25 A |
| Max. belastn. (bypass) [A] | 30 A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Kontaktorer och motorstartare |
| Produktnamn | Elektronisk mjukstartare |
| Produkttyp | MCI 30 I-O |
| Spolspänning [V] DC [Max] | 480 V |
| Spolspänning [V] DC [Min] | 24 V |
| Spolspänning vid 50/60Hz [Max] | 480 V |
| Spolspänning vid 50/60Hz [Min] | 24 V |
| UL godk. fil nummer | E198251 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.15 Kilogram |
| Nettovikt | 1.15 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2.933 Liter |
| EAN/UPC | 5702423134687 |