Kontaktor, CI 25
037H405132
Huvudkontakter: 3, AC 1 last Ith, öppen: 40, Spolspänning @50 Hz: 220 - 230, Spolspänning @60 Hz: 220
037H405132
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| AC 1 last Ith, öppen | 40.0 A |
| AC-1 last Ithe, kapslad | 25.0 A |
| AC-3 last Ie | 25.0 A |
| AC-3-ström vid 220–240V | 5.5 kW |
| AC-3-ström vid 380–690V | 11.0 kW |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Huvudkontakter | 3 |
| Identisk produkt | 037H0051 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | KONTAKTOR CI 25 230V 50/60HZ |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Påbyggbara hj.kont. | 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Kontaktorer och motorstartare |
| Produktnamn | Kontaktor |
| Produkttyp | CI 25 |
| Spolspänning @60 Hz | 220 V |
| Spolspänning vid 50Hz [Max] | 230 V |
| Spolspänning vid 50Hz [Min] | 220 V |
| UL godk. fil nummer | E63581 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.341 Kilogram |
| Nettovikt | 0.333 Kilogram |
| Volym | 0.45 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |