Kontaktor, CI 5-12
037H350732
Huvudkontakter: 3, AC 1 last Ith, öppen: 20, Spolspänning @60 Hz: 230
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
037H350732
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| AC 1 last Ith, öppen | 20.0 A |
| AC-1 last Ithe, kapslad | 16.0 A |
| AC-3 last Ie | 11.5 A |
| AC-3-ström vid 220–240V | 3.0 kW |
| AC-3-ström vid 380–500V | 5.5 kW |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 5 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Huvudkontakter | 3 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inbyggda aux. NO-kontakter | 1 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | MINIKONTAKTOR CI 4-12 220/230V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Påbyggbara hj.kont. | 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Kontaktorer och motorstartare |
| Produktnamn | Kontaktor |
| Produkttyp | CI 5-12 |
| Spolspänning [V] DC | 230 V |
| Spolspänning @60 Hz | 230 V |
| UL godk. fil nummer | E63581 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.164 Kilogram |
| Nettovikt | 0.152 Kilogram |
| Volym | 0.164 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |