Kontaktor, CI 37
037H005632
Huvudkontakter: 3, AC 1 last Ith, öppen: 80, Spolspänning @50 Hz: 220 - 230, Spolspänning @60 Hz: 220
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
037H005632
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| AC 1 last Ith, öppen | 80.0 A |
| AC-1 last Ithe, kapslad | 63.0 A |
| AC-3 last Ie | 37.0 A |
| AC-3-ström vid 220–240V | 10.0 kW |
| AC-3-ström vid 380–690V | 18.5 kW |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Huvudkontakter | 3 |
| Identisk produkt | 037H005632 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Påbyggbara hj.kont. | 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Kontaktorer och motorstartare |
| Produktnamn | Kontaktor |
| Produkttyp | CI 37 |
| Spolspänning @60 Hz | 220 V |
| Spolspänning vid 50Hz [Max] | 230 V |
| Spolspänning vid 50Hz [Min] | 220 V |
| UL godk. fil nummer | E63581 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.81 Kilogram |
| Nettovikt | 0.764 Kilogram |
| Volym | 1.13 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |