034Z5003
034Z5003
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Beräknad kapacitet R1234yf [kW] | 9.43 kW |
| Beräknad kapacitet R1234yf [TR] | 2.68 TR |
| Beräknad kapacitet R134a [kW] | 12.86 kW |
| Beräknad kapacitet R134a [TR] | 3.66 TR |
| Beräknad kapacitet R290 [kW] | 17.87 kW |
| Beräknad kapacitet R290 [TR] | 5.08 TR |
| Beräknad kapacitet R32 [kW] | 30.30 kW |
| Beräknad kapacitet R32 [TR] | 8.62 TR |
| Beräknad kapacitet R410A [kW] | 20.52 kW |
| Beräknad kapacitet R410A [TR] | 5.83 TR |
| Delprogramnamn | MDL EX024 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysstorlek [mm] | 2.40 mm |
| Flöde | Dubbelriktat flöde |
| Flödesegenskaper | Linjär |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förvaringstemperaturområde [°C] [Max] | 70 °C |
| Förvaringstemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Förvaringstemperaturområde [°F] [Max] | 158 °F |
| Förvaringstemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Innehåller batterier | No |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Invändig anslutning, storlek | 28 |
| Invändig anslutning, typ | ProTight metric thread |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedietemperatur [°C] [Max] | 85 °C |
| Köldmedietemperatur [°C] [Min] | -30 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedietemperatur [°F] [Max] | 185 °F |
| Köldmedietemperatur [°F] [Min] | -22 °F |
| Köldmedium | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Manuell drift, tillval | AST-G serviceaggregatManuell spole |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 024 I/10 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 35.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 508 psig |
| Max.läckage [cm³/min] | 210 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Motortyp | Permanentmagnet stegmotor |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Moduler och enheter |
| Produktnamn | Expansion module |
| Produkttyp | MDL EX024 |
| Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Smörjmedelskompatibilitet | POE |
| Stegläge | 1-2 magnetisering (halvsteg)2-2 magnetisering (fullt steg) |
| Totalt antal steg | 480 (halvsteg) |
| Utv ansl. utv./inv. | Hane |
| Utv. ansl. storlek | 24 |
| Utv. ansl. typ | ProTight metric thread |
| Ventil, öppna pulser vid normalt flöde | 55 ± 16 steps |
| Ventil, öppna pulser vid reverserat flöde | 55 ± 16 steps |