Danfoss logo
-product-details

034Z5000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat10 antal
Beräknad kap., förhållanden [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Beräknad kapacitet R1234yf [kW]4.17 kW
Beräknad kapacitet R1234yf [TR]1.18 TR
Beräknad kapacitet R134a [kW]5.71 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]1.62 TR
Beräknad kapacitet R290 [kW]7.77 kW
Beräknad kapacitet R290 [TR]2.21 TR
Beräknad kapacitet R32 [kW]12.97 kW
Beräknad kapacitet R32 [TR]3.69 TR
Beräknad kapacitet R410A [kW]8.78 kW
Beräknad kapacitet R410A [TR]2.50 TR
DelprogramnamnMDL EX013
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysstorlek [mm]1.30 mm
FlödeDubbelriktat flöde
FlödesegenskaperLinjär
FörpackningsformatIndustripack
Förvaringstemperaturområde [°C] [Max]70 °C
Förvaringstemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Förvaringstemperaturområde [°F] [Max]158 °F
Förvaringstemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Innehåller batterierNo
Internal conn. Male/FemaleFemale
Invändig anslutning, storlek28
Invändig anslutning, typProTight metric thread
KategoriArt. 4, par. 3
Köldmedietemperatur [°C] [Max]85 °C
Köldmedietemperatur [°C] [Min]-30 °C
Kännetecken
Värde
Köldmedietemperatur [°F] [Max]185 °F
Köldmedietemperatur [°F] [Min]-22 °F
KöldmediumR1234yfR134aR290R32R410A
Manuell drift, tillvalAST-G serviceaggregatManuell spole
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 013 I/10
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]508 psig
Max.läckage [cm³/min]210 cm³/min
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
MotortypPermanentmagnet stegmotor
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppModuler och enheter
ProduktnamnExpansion module
ProdukttypMDL EX013
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max]95 % RH
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min]0 % RH
SmörjmedelskompatibilitetPOE
Stegläge1-2 magnetisering (halvsteg)2-2 magnetisering (fullt steg)
Totalt antal steg480 (halvsteg)
Utv ansl. utv./inv.Hane
Utv. ansl. storlek24
Utv. ansl. typProTight metric thread
Ventil, öppna pulser vid normalt flöde55 ± 16 steps
Ventil, öppna pulser vid reverserat flöde55 ± 16 steps