034L0027
034L0027
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsmaterial | Bimetall: stål/koppar |
| Antal per förpackningsformat | 36 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyskapacitet [kW] | 2.56 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 0.73 TR |
| Dysstorlek | 05 |
| Fabriksinställning [psig] | 60.7 psig |
| Fjädertyp | 3 |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Lasergraverad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US-LISTADEUA |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Ingång, storlek [mm] | 10.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Automatisk expansionsventil |
| Produkttyp | AXV 05I3 |
| Riktning | Vinklad |
| Servicerbar | Nej |
| Tryckområde [bar] [Max] | 3.20 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 46.00 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 7.00 psi |
| Tryckutjämning | Internt utjämnad |
| UL-godkända köldmedier | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 12.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 210 Gram |
| Nettovikt | 179 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |