Danfoss logo
Connector ass'y, male M28, 3/4''x10

034G4568

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Antal per förpackningsformat60 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]120 °C
Drifttemperatur [°C] [Min]-30 °C
Drifttemperatur [°F] [Max]248 °F
Drifttemperatur [°F] [Min]-22 °F
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Internal conn. Male/FemaleMale
Invändig anslutning, storlek28
Invändig anslutning, typProTight metric thread
Kännetecken
Värde
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Material DescriptionConnector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]711 psig
Max. åtdragningsmoment [Nm]120 Nm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAllmänna tillbehör
ProduktnamnAdapter
ProdukttypPSA
Utv. ansl. storlek3/4 mm
Utv. ansl. typSolder, ODF

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt80 Gram
Nettovikt80 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162982525
Proposition 65Cancer