034G4564
034G4564
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
| Antal per förpackningsformat | 60 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Drifttemperatur [°C] [Min] | -30 °C |
| Drifttemperatur [°F] [Max] | 248 °F |
| Drifttemperatur [°F] [Min] | -22 °F |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Invändig anslutning, storlek | 24 |
| Invändig anslutning, typ | ProTight metric thread |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 3/4 inch I/60 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 49.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 711 psig |
| Max. åtdragningsmoment [Nm] | 72 Nm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Allmänna tillbehör |
| Produktnamn | Adapter |
| Produkttyp | PSA |
| Utv. ansl. storlek | 3/4 mm |
| Utv. ansl. typ | Solder, ODF |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 67.8 Gram |
| Nettovikt | 67.8 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982501 |
| Proposition 65 | Cancer |