032F8019
032F8019
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysstorlek [mm] | 2.00 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | EACUA |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| Kv värde [gal/min] | 0.144 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 0.125 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Manuell drift, tillval | Nej |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 400 psig |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
| MinODP [bar] | 0.000 bar |
| MOPD[bar/psi] | Gas |
| Omgivningstemperatur | Se teknikblad |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | EVRPH 2.0 |
| Riktning | Vinklad |
| SCIP ID nr | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | EVRP |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Spole | Nej |
| Typbeteckning | Magnetventil, givare |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODM |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.262 Kilogram |
| Nettovikt | 0.262 Kilogram |
| Volym | 1.112 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |