Plate, S47/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
030U1214
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.5
030U1214
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S47/PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
| Model | S47/PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tjocklek (mm) | 0.5 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.35 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 2.35 Kilogram |