Plate, S86/PL.05 304 TS 1234R/L S.L
030U0279
Connection: DN150, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0279
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S86 PL. 0,5 AISI 304 TS 1234R/L SL |
| Model | S86/PL.05 304 TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Spare part |
| Produkttyp | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tjocklek (mm) | 0.4 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.85 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 3.85 Kilogram |