Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oljemunstycken, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Massiv

030F4720

1.00GAL 45S LE

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning1.00GAL 45S LE
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]30
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]3.72 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]1.00 gal/h
LE anti-dropp ventilJa
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 45° S LE
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypLE
SCIP ID nr2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP-dokumentproduktnamnLE Nozzles 0.40-1.75 gph
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringS
Sprutvinkel [°]45 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.034 Kilogram
Nettovikt0.033 Kilogram
Volym0.02 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425016202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm