Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Funktionsmodul, ICS 80

027H8201

Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 98.6, Kv värde [m³/h]: 85, Används för produkt: ICV 65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 65
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delarPackningO-ringar
Innehåller batterierNo
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv värde [gal/min]98.600 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]85.000 m³/h
MärkeICV Flexline
Material DescriptionICS 80 Insert servo
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFunktionsmodul
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICS 80
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.626 Kilogram
Nettovikt2.46 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym5.187 Liter
EAN/UPC5702428971003