Danfoss logo
ICS 25 function module

Funktionsmodul, ICSE 65

027H6210

Funktionsmodul, Används för produkt: ICV 65, Kv värde [m³/h]: 70

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 65
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1270R170R290R600R600aRE170
Kv värde [gal/min]81.200 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICSE Insert servo DN65
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFunktionsmodul
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttypICSE 65

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.778 Kilogram
Nettovikt2.777 Kilogram
Volym5.06 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428403580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm