Funktionsmodul, ICS 65
027H6201
Funktionsmodul, Kv värde [gal/min]: 81.2, Kv värde [m³/h]: 70, Används för produkt: ICV 65
027H6201
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICV 65 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | PackningO-ringar |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kommentarer | FUNKTIONSMODUL INSTALLERAD |
| Kv värde [gal/min] | 81.200 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 70.000 m³/h |
| Märke | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 65 Insert servo |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Funktionsmodul |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttillbehör | ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör |
| Produkttyp | ICS 65 |
| Servicerbar | ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.758 Kilogram |
| Nettovikt | 2.46 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 4.95 Liter |
| EAN/UPC | 5702428970099 |