Danfoss logo
ICS 25 function module

Funktionsmodul, ICSE 32

027H3210

Funktionsmodul, Används för produkt: ICV 32, Kv värde [m³/h]: 17

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 32
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1270R170R290R600R600aRE170
Kv värde [gal/min]20.000 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICSE Insert servo DN32
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFunktionsmodul
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttypICSE 32

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.05 Kilogram
Nettovikt1.04 Kilogram
Volym3.549 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428403559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm