Funktionsmodul, ICME 20-A, Stål
027H0645
Produktbeskrivning: Funktionsmodul, Kv värde [m³/h]: 0.6, Ingående delar: Säte/O-ring; Bultar/O-ringar, Används för produkt: ICV 20
027H0645
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Aktuator system | ICAD-motor, magnetkoppling |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICV 20 |
| Används för produktkommentar | Med toppmontering |
| Delprogramnamn | ICM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Husmaterial | Stål |
| Ingående delar | Bultar/O-ringarSäte/O-ring |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Kv värde [gal/min] | 0.700 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 0.600 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Manuell drift, tillval | Via ICAD-inställningVia flerfunktionsverktyg |
| Märke | ICV Flexline |
| Material Description | ICME 20 A Function module |
| Öppnings-/stängningstid [s] | 3 s |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Funktionsmodul |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttillbehör | ICAD-tillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör |
| Produkttyp | ICME 20-A |
| Servicerbar | ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 20.0 mm |
| Ventildrift | Motorstyrd |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.35 Kilogram |
| Nettovikt | 1.218 Kilogram |
| Volym | 3.383 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |