Danfoss logo
-product-details

027H0530

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Aktuator systemICAD-motor, magnetkoppling
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 40
Används för produktkommentarMed toppmontering
DelprogramnamnICM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
Ingående delarBultar/O-ringarSäte/O-ring
KöldmediumR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv värde [gal/min]17.000 gal/min
Kv värde [m³/h]15.000 m³/h
Manuell drift, tillvalVia ICAD-inställningVia flerfunktionsverktyg
Kännetecken
Värde
MärkeICV Flexline
Material DescriptionICME 40A Function module
Öppnings-/stängningstid [s]10 s
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFunktionsmodul
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttillbehörICAD-tillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICME 40-A
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Utgångsanslutning, storlek [mm]40.0 mm
VentildriftMotorstyrd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.582 Kilogram
Nettovikt3.26 Kilogram
Volym8.68 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255241065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm