Danfoss logo
Funktionsmodul, ICME 32-A, Stål-product-details

Funktionsmodul, ICME 32-A, Stål

027H0526

Produktbeskrivning: Funktionsmodul, Kv värde [m³/h]: 9, Ingående delar: Säte/O-ring; Bultar/O-ringar, Används för produkt: ICV 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Aktuator systemICAD-motor, magnetkoppling
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 32
Används för produktkommentarMed toppmontering
DelprogramnamnICM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
Ingående delarBultar/O-ringarSäte/O-ring
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv värde [gal/min]10.400 gal/min
Kv värde [m³/h]9.000 m³/h
Kännetecken
Värde
Manuell drift, tillvalVia ICAD-inställningVia flerfunktionsverktyg
MärkeICV Flexline
Material DescriptionICME 32A Function module
Öppnings-/stängningstid [s]8 s
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFunktionsmodul
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttillbehörICAD-tillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICME 32-A
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Utgångsanslutning, storlek [mm]32.0 mm
VentildriftMotorstyrd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.84 Kilogram
Nettovikt2.6 Kilogram
Volym3.462 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255241041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm