Danfoss logo
Funktionsmodul, ICME 20-B66, Stål-product-details

Funktionsmodul, ICME 20-B66, Stål

027H0383

Produktbeskrivning: Funktionsmodul, Kv värde [m³/h]: 1.6, Ingående delar: Säte/O-ring; Bultar/O-ringar, Används för produkt: ICV 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Aktuator systemICAD-motor, magnetkoppling
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 20
Används för produktkommentarMed toppmontering
DelprogramnamnICM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
Ingående delarBultar/O-ringarSäte/O-ring
Ingång, anslutningsstorlek [mm]20.00 mm
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv värde [gal/min]1.900 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]1.600 m³/h
Manuell drift, tillvalVia ICAD-inställningVia flerfunktionsverktyg
MärkeICV Flexline
Material DescriptionICME 20 B66 Function module
Öppnings-/stängningstid [s]3 s
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFunktionsmodul
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttillbehörICAD-tillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICME 20-B66
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
VentildriftMotorstyrd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.338 Kilogram
Nettovikt1.211 Kilogram
Volym3.686 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255240952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm