Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Torkfilter, skal, DCRE

023U7611

Anslutningsmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning lödd, storlek [tum]1 5/8 in
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypLödning, ODF
Antal ledningar1
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnDCRE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FästeNej
Flödesgrupp2
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
Flödesriktning indikatorEtikett tryckt 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
Husvolym [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Husvolym [l]0.88 L
Ingående delar1 kåpa2 filtpackningar8 bultar
Innehåller batterierNo
Insats stl.48 cu.in.
KåpaKabelkontakt
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR32R452BR454B
Kännetecken
Värde
MärkeELIMINATOR
Material DescriptionDCRE Filter 04813s Assy
Max. Arbetstryck [bar]50.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]725 psig
Nettovolym [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter]0.880 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningKöldmedietorkfilter
ProduktgruppTorkfilter
ProduktnamnTorkfilter, skal
ProdukttillbehörDCR-tillbehör
ProdukttypDCRE
ServicerbarDCR-reservdelar
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]160 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TypbeteckningDCRE 04813s
UL godk. fil nummerSA6398
Vätskekap. [Kw]R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5
Vätskekap. [TR]R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI]Deltatryck = 0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.385 Kilogram
Nettovikt5.535 Kilogram
Volym11.811 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428675161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm