Torkfilter, skal, DCRE
023U7608
Anslutningsmaterial: Koppar, Anslutning lödd, storlek [mm]: 16
023U7608
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning lödd, storlek [mm] | 16.00 mm |
| Anslutning lödd, storlek [tum] | 5/8 in |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Antal ledningar | 1 |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | DCRE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fäste | Nej |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Etikett tryckt 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Husmaterial | Stål |
| Husvolym [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Husvolym [l] | 0.88 L |
| Ingående delar | 1 kåpa2 filtpackningar8 bultar |
| Innehåller batterier | No |
| Insats stl. | 48 cu.in. |
| Kåpa | Kabelkontakt |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R290R32 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Märke | ELIMINATOR |
| Material Description | DCRE Filter 0485s Assy. |
| Max. Arbetstryck [bar] | 50.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 725 psig |
| Nettovolym [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Nettovolym [liter] | 0.880 L |
| Oljefria köldmedier | R1234ze(E)R516A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Köldmedietorkfilter |
| Produktgrupp | Torkfilter |
| Produktnamn | Torkfilter, skal |
| Produkttillbehör | DCR-tillbehör |
| Produkttyp | DCRE |
| Servicerbar | DCR-reservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Typbeteckning | DCRE 0485s |
| UL godk. fil nummer | SA6398 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.3 Kilogram |
| Nettovikt | 5.92 Kilogram |
| Volym | 12.585 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428654302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |