Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Torkfilter, skal, DCRE

023U7607

Anslutningsmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning lödd, storlek [tum]1 1/8 in
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypLödning, ODF
Antal ledningar1
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnDCRE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FästeNej
Flödesgrupp2
Flödeskap. villk. (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
Flödesriktning indikatorEtikett tryckt 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
HusmaterialStål
Husvolym [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Husvolym [l]0.88 L
Ingående delar1 kåpa2 filtpackningar8 bultar
Innehåller batterierNo
Insats stl.48 cu.in.
KåpaKabelkontakt
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
MärkeELIMINATOR
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy
Max. Arbetstryck [bar]50.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]725 psig
Nettovolym [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettovolym [liter]0.880 L
Oljefria köldmedierR1234ze(E)R516A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningKöldmedietorkfilter
ProduktgruppTorkfilter
ProduktnamnTorkfilter, skal
ProdukttillbehörDCR-tillbehör
ProdukttypDCRE
ServicerbarDCR-reservdelar
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]160 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TypbeteckningDCRE 0489s
Vätskekap. [Kw]R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8
Vätskekap. [TR]R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7
Vätskekap. villk. (ARI 710-2009)[SI]Deltatryck = 0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.399 Kilogram
Nettovikt6.374 Kilogram
Volym11.811 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428652780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm