020C5308
020C5308
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek [in] | 3 1/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 80 mm |
| Anslutningstyp | FLÄNS |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Används för produkt | OFC 80BC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 O-ringar4 bultar1 Spacer4 plane Washers4 spring washers |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | OFC Spacer kit |
| Material Spec. | Stål |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve accessories |
| Produktnamn | Distansstycke |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Spacer |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.562 Kilogram |
| Nettovikt | 2.489 Kilogram |
| Volym | 2.236 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |