020C5307
020C5307
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 3/8 |
| Anslutningsstorlek [mm] | 35 mm |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Används för produktkommentar | 2 side ports |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fläns design | Skåra |
| Fläns typ | Oval |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 flanges ( 1 blind ) |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Material Spec. | Mässing |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve accessories |
| Produktnamn | Fläns |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Flange |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.768 Kilogram |
| Nettovikt | 0.761 Kilogram |
| Volym | 0.841 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |