020-5428
020-5428
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3 1/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 80 mm |
| Anslutningstyp | LÖDNING |
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Används för produkt | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fläns design | Skåra |
| Fläns typ | Fyrkantig |
| Förpackningsformat | Multipack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Ingående delar | 1 fläns |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Flange kit 3 1/8 in for OFC 80 |
| Material Spec. | Stål |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Check valve accessories |
| Produktnamn | Fläns |
| Produkttyp | Tillbehör |
| SCIP ID nr | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | OFC |
| Typbeteckning | Flanges |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.647 Kilogram |
| Nettovikt | 2.529 Kilogram |
| Volym | 3.416 Cubic decimeter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |