Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.22
Anslutningsstorlek [in]1 3/8 in
Anslutningsstorlek [mm]35 mm
AnslutningstypLÖDNING
Antal per förpackningsformat20 antal
Används för produktOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Används för produktkommentar1 side port
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fläns designSkåra
Fläns typOval
FörpackningsformatMultipack
Kännetecken
Värde
Ingående delar1 fläns
Innehåller batterierNo
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Material Spec.Mässing
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppCheck valve accessories
ProduktnamnFläns
ProdukttypTillbehör
SCIP ID nra7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP-dokumentproduktnamnOFC
TypbeteckningFlange

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.43 Kilogram
Nettovikt0.426 Kilogram
Volym0.447 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm