SGP 22s N, Synglas, Lödning, ODF, 22 mm, Lödning, ODF, 22 mm
014L0186
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 22, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 22, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 28
014L0186
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Annan RoHS-dokumentation | Saudi Arabia RoHS |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 28 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Fuktindikator | N-indikator |
| Godkännande | C UL US-LISTADEEAC |
| Godkännanden | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| Grön: max. fuktvillk. vid 25°C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Grön: max. fuktvillk. vid 43°C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 25°C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Gul: min. fuktförh. vid 43°C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Husmaterial | Mässing |
| Identisk produkt | 014L0200 |
| Ingång, storlek [mm] | 22.00 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 7/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Material Description | SGP 22s N Sight Glass M/28 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 52.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
| Oljefria köldmedier | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Synglas |
| Produktnamn | Synglas |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | SGP 22s N |
| SCIP ID nr | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SG & SGP with indicator |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| SS-EN13463-3 bedömn. tändkälla | Ja |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| UL godk. fil nummer | REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 22.00 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 7/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.316 Kilogram |
| Nettovikt | 0.297 Kilogram |
| Volym | 0.277 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |