Danfoss logo
RTR-K Manifold

Förgreningsrörsenheter, RTR-K, Golvanslutning

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek inG 3/4 A
Anslutningsstorlek utR 1/2
Applikation2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
BeskrivningRTR-K coupling, floor connection
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksområde [bar] [Max]0.60 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max]120 °C
Innehåller batterierNo
KonstruktionGolvanslutning
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line03
ProduktgruppFörgreningsrörsenheter
ProdukttypRTR-K/KW
RLV-typRTR-K
Satsens innehållVentil
SCIP ID nr7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
SCIP-dokumentproduktnamnRTR-E & -KE Couplings
Testtryck [bar]16 bar
UL-certifieringNo
VentiltypCoupling

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.414 Kilogram
Nettovikt0.406 Kilogram
Volym0.344 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm