Danfoss logo
RTR-KE

Förgreningsrörsenheter, RTR-KE, Golvanslutning

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek inG 3/4 A
Anslutningsstorlek utR 1/2
Applikation1-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
BeskrivningRTR-KE coupling, floor connection
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksområde [bar] [Max]0.60 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max]120 °C
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KonstruktionGolvanslutning
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line03
ProduktgruppFörgreningsrörsenheter
ProdukttypRTR-KE/KEW
RLV-typRTR-KE
Satsens innehållVentil
Testtryck [bar]16 bar
UL-certifieringNo
VentiltypCoupling

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.427 Kilogram
Nettovikt0.41 Kilogram
Volym0.336 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm