Danfoss logo
Lansventil, RA-PL/PR, Vinkel, vänster-product-details

Lansventil, RA-PL/PR, Vinkel, vänster

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsstorlek inG 3/4 A
Anslutningsstorlek utR 1/2
Applikation2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max]10 bar
BeskrivningRA-PL lance valve left set with sensor
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksområde [bar] [Max]0.60 bar
Flödestemperatur [°C] [Max]120 °C
Kännetecken
Värde
KonstruktionVinkel, vänster
Kvs-värden [m³/h]0.73 m³/h
Material DescriptionLance valve, package solution, left
Product line03
ProduktgruppLansventil
ProdukttypRA-PL/PR
SCIP ID nr4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP-dokumentproduktnamnRA-PL Lance valve
Testtryck [bar]16 bar
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.496 Kilogram
Nettovikt1.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm