Radiatorventiler, Stålventiler, STV, 1", Rak
013G2196
RA STÅLVENTILSATS, 1 RÖRMONT. PÅ VENTIL
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
013G2196
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek in | 1" |
| Anslutningsstorlek ut | 1" |
| Anslutningstyper | Lödning |
| Applikation | 1-rörsystem |
| Arbetstryck [bar] [Max] | 16 bar |
| Beskrivning | RA STÅLVENTILSATS, 1 RÖRMONT. PÅ VENTIL |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 0.20 bar |
| Flödestemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Förinställning | Nej |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Konstruktion | Rak |
| Material Description | Steel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297 |
| Nippeltyp | Soldered |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | Radiatorventiler |
| Produkttyp | Stålventiler |
| SCIP ID nr | 48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Steel valve, 1-pipe set |
| Slut | Nickelpläterad |
| Testtryck [bar] | 25 bar |
| UL-certifiering | No |
| Ventilstorlek | 1" |
| Ventiltyp | STV |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.5 Kilogram |
| Nettovikt | 0.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |