Danfoss logo
013G2185 Artificial RTR-G + RTR 7090 DIN 20 angle

TRV-sats, Konstgräs, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Vinkel

013G2185

RA-G 20 OCH RA2944

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningstyp till ventilRA
BeskrivningRA-G 20 OCH RA2944
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FärgVit, RAL 9016
FörpackningstypKonstgräs
GivardesignRTR 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max]26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min]5 °C
GivarmediaGas
Innehåller batterierNo
KonstruktionVinkel
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
NippeltypStandard
Product line03
ProduktgruppTRV-sats
ProdukttypKonstgräs GAS + RTR-G
RLV-typingen RLV
SCIP ID nr6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP-dokumentproduktnamnRTR-G Set 1
Typ av givareInbyggd givare
UL-certifieringNo
VentilstorlekDN 20
VentiltypRTR-N

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.6 Kilogram
Nettovikt0.6 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm